0

Einsatz Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5649 03
43,92
4010337460930
1
01
Schwarz matt
5649 10
43,92
4010337460947
1
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337460930
Art.-Nr. 5649 03VE 1
43,92 EURPS 01
Schwarz matt
EAN 4010337460947
Art.-Nr. 5649 10VE 1
43,92 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Frontseitiger Anschluss: Steckklemmen, rot / schwarz.
  • Rückseitiger Anschluss: Schraubklemmen.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
max. 6 mm2
maximum2,5 mm²
minimum1 mm²
Anschluss
Rückseitig4 mm²
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz Miniklinke 3,5 mm, Kabelpeitsche

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5649 01 5649 03 5649 10

PDF, 51.69 KB

Download
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank