0

Insats minitelehane 3,5 mm Kabelpiska

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5649 03
4010337460930
1
svart matt
5649 10
4010337460947
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337460930
Art.nr 5649 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337460947
Art.nr 5649 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Anslutning på framsida: Klämmor, röd/svart.
  • Anslutning på baksidan: Skruvklämmor.

Tekniska data

Anslutningsarea
max. 6 mm2
maximum2,5 mm²
minimum1 mm²
Anslutning
Baksida4 mm²
Datablad

Anbudsunderlag

Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Art.nr 5649 01 5649 03 5649 10

PDF, 51.69 KB

Ladda ner
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Ladda ner
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen