0

Modulo connettore mini-jack 3,5 mm Cavo breakout

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
5649 03
43,92
4010337460930
1
01
nero opaco
5649 10
43,92
4010337460947
1
01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337460930
Cod. art. 5649 03Conf. 1
43,92 EURPS 01
nero opaco
EAN 4010337460947
Cod. art. 5649 10Conf. 1
43,92 EURPS 01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Collegamento frontale: morsetti a innesto, rosso/nero.
  • Collegamento posteriore: morsetti a vite.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
max 6 mm2
Massimo2,5mm²
minimo1mm²
Collegamento
Lato posteriore4mm²
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5649 01 5649 03 5649 10

PDF, 51.69 KB

Download
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale