0

Innsats mini jack 3,5 mm Overgangskabel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5649 03
6944099
4010337460930
1
svart matt
5649 10
6944100
4010337460947
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337460930
Art.nr. 5649 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337460947
Art.nr. 5649 10VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Tilkobling foran: Stikklemmer, farge rød / svart.
  • Tilkobling på baksiden: Skruklemmer.

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingstverrsnitt
max. 6 mm2
maksimum2,5 mm²
minimum1 mm²
Tilkobling
På baksiden4 mm²
Datablad

Programvare

Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5649 01 5649 03 5649 10

PDF, 51.69 KB

Nedlasting
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Nedlasting
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase