0

Module minicavalier 3,5 mm Câble adapteur

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5649 03
43,92
4010337460930
1
01
noir mat
5649 10
43,92
4010337460947
1
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337460930
Réf. 5649 03UC 1
43,92 EURSP 01
noir mat
EAN 4010337460947
Réf. 5649 10UC 1
43,92 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir.
  • Raccordement à l'arrière: bornes vissées.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
max. 6 mm2
maximum2,5mm²
minimum1mm²
Raccordement
Face arrière4mm²
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Réf. 5649 01 5649 03 5649 10

PDF, 51.69 KB

Téléchargement
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Téléchargement
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias