eNet draadloze besturingseenheid DALI 1-voudig Mini
5422 00
152,08
4010337774198
1/5
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Met de eNet draadloze besturingseenheid DALI kunnen DALI lampen worden geschakeld en gedimd. Gemeenschappelijk bediening van alle aangesloten DALI voorschakelapparaten, broadcast. DALI voeding voor max. twaalf deelnemers. Parallel schakelen van maximaal zes draadloze besturingseenheden DALI Mini om max. 72 deelnemers te voeden. Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan. Statusretourmelding naar eNet-zenders. Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by | max. 2 W |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C tot +70 °C |
| Nominale spanning DALI | DC 16 V |
| Uitgangsstroom | max. 24 mA |
| Aansluitingdoorsnede | max. 4 mm² |
| Radiofrequentie | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld) | ca. 100 m |
| Afmetingen |
| B x H | 53 x 28 mm |
Let op
Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer
Draadloze besturingseenheid DALI enkelvoudig Mini
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 5422 00
PDF, 352.28 KB
eNet SMART HOME Spraakbesturing
QUICK START GUIDE
eNet systeemhandboek
eNet SMART HOME
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5422 00
PDF, 279.65 KB
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5422 00
PDF, 186.12 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase