Unidad de control inalámbrica eNet DALI de 1 elemento Mini Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características La unidad de control inalámbrica eNet DALI permite conmutar y ajustar la luminosidad de lámparas DALI. Control conjunto de todos los balastos DALI conectadas, difusión. Suministro DALI para un máx. de doce dispositivos conectados. Conmutación en paralelo de hasta seis unidades de control inalámbricas DALI Mini para alimentar un máx. de 72 dispositivos conectados. Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima. Funcionamiento de escenarios. Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet. Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura. Datos técnicos Tensión nominal 230 V CA, 50/60 Hz Stand by Máx. 2 W Temperatura ambiente de -25 °C a +70 °C Tensión nominal DALI 16 V CC Corriente de salida máx. 24 mA Sección de conexión máx. 4 mm² Radiofrecuencia 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre) aprox. 100 m Dimensiones An × Al 53 × 28 mm
Notas Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado. Otros enlaces El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
Control de iluminación DALI Más
Descargas Unidad de control inalámbrica DALI de 1 elemento Mini Manual de instrucciones.
Ref. 5422 00
PDF, 354.61 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Ref. 5422 00
PDF, 279.65 KB
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini EC Declaration of conformity
Ref. 5422 00
PDF, 186.12 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios