Unité de commande radio eNet 1x Mini
5422 00
152,08
4010337774198
1/5
42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques L’unité de commande radio eNet DALI permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires DALI. Commande commune de tous les ballasts DALI raccordés, Broadcast. Alimentation DALI pour max. douze participants. Branchement en parallèle de jusqu’à six unités de commande radio DALI Mini pour alimenter 72 participants au maximum. Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables. Exploitation d'ambiances. Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet. Protection contre les courts-circuits et les températures excessives. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50/60 Hz En attente max. 2 W Température ambiante -25°C à +70°C Tension nominale DALI DC 16 V Courant de sortie max. 24 mA section de raccordement 4 mm² max. Fréquence radio de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre) env. 100 m Dimensions l x H 53 x 28 mm
Indications Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage. Liens supplémentaires Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Téléchargements Unité de commande radio DALI simple Mini Manuel d’utilisation.
Réf. 5422 00
PDF, 356.55 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Réf. 5422 00
PDF, 279.65 KB
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini EC Declaration of conformity
Réf. 5422 00
PDF, 186.12 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias