Radiowy sterownik DALI eNet 1x Mini System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
Cechy Cechy Radiowy sterownik DALI eNet umożliwia załączanie i regulację natężenia oświetlenia lamp DALI. Wspólna obsługa wszystkich podłączonych stateczników DALI, Broadcast. Zasilanie DALI dla maks. 12 użytkowników. Połączenie równoległe maks. sześciu miniaturowych radiowych sterowników DALI i zasilanie maks. 72 użytkowników. Możliwość zapisu szybkości załączania i osiągania minimalnego natężenia oświetlenia. Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet. Ochrona przed zwarciem i przegrzaniem. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania maks. 2 W Temperatura otoczenia od -25 °C do +70 °C Napięcie znamionowe DALI DC 16 V Prąd wyjściowy maks. 24 mA Przekrój przyłącza maks. 4 mm² Częstotliwość radiowa 868,0 do 868,6 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Wymiary
Wskazówki Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym. Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
Sterowanie oświetleniem DALI Więcej
Pliki do pobrania eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5422 00
PDF, 279.65 KB
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5422 00
PDF, 186.12 KB
Wireless DALI control unit, 1-gang Mini Operating instructions.
Nr artykułu 5422 00
PDF, 352.36 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych