DALI trådløs eNet styreenhet enkel Mini
5422 00
4509293
4010337774198
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
DALI trådløs eNet styreenhet gjør det mulig å slå på/av og stille inn lysstyrken til DALI lys. Felles betjening av alle tilkoblede DALI ballastapparater, broadcast. DALI forsyning for maks. tolv deltakere. Parallellkobling av opptil seks trådløse styreenheter DALI Mini for forsyning av maks. 72 deltakere Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres. Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. Kortslutnings- og overtemperaturvern.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus | maks. 2 W |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +70 °C |
| Nominell spenning DALI | DC 16 V |
| Utgangsstrøm | maks. 24 mA |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
| Mål |
| B x H | 53 x 28 mm |
Merknader
Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
Trådløs styreenhet DALI 1-kanals, Mini
Bruksanvisning.
Art.nr. 5422 00
PDF, 349.9 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5422 00
PDF, 279.65 KB
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5422 00
PDF, 186.12 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase