0

eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5422 00
160,90
4010337774198
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337774198
Art.-Nr. 5422 00VE 1/5
160,90 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI Leuchten.
  • Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI Vorschaltgeräte, Broadcast.
  • DALI Versorgung für max. zwölf Teilnehmer.
  • Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen.
  • Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
  • Szenenbetrieb.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 2 W
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
Nennspannung DALIDC 16 V
Ausgangsstrommax. 24 mA
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
Abmessungen
B x H 53x 28 mm

Hinweise

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

DALI Lichtsteuerung
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5422 00

PDF, 351.82 KB

Download
eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5422 00

PDF, 186.12 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5422 00

PDF, 279.65 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

Systemgrundlagen

PDF, 6.14 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank