eNet trådlös styrenhet DALI 1kanals Mini
5422 00
1704039
4010337774198
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
eNet trådlös styrenhet DALI används för att koppla och ställa in ljusstyrkan på DALI lampor. Gemensam användning av alla anslutna DALI förkopplingsdon, Broadcast. DALI försörjning för max. tolv deltagare. Parallellkoppling av upp till sex trådlösa styrenheter DALI Mini för att försörja max. 72 deltagare. Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas. Statusmeddelande till eNet radiosändare. Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standby | max. 2 W |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Märkspänning DALI | DC 16 V |
| Utgångsström | max. 24 mA |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
| Trådlös frekvens | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
| Mått |
| B x H | 53 x 28 mm |
Anmärkning
Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
DALI-styrning av belysning
Mer
Trådlös styrenhet DALI 1-kanals Mini
Bruksanvisning.
Art.nr 5422 00
PDF, 349.85 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5422 00
PDF, 279.65 KB
eNet wireless control unit DALI, 1-gang Mini
EC Declaration of conformity
Art.nr 5422 00
PDF, 186.12 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen