0

System 3000 bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen System 70

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5363 112
95,94
4010337027409
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337027409
Artikelnr. 5363 112VE 1/5
EUR 95,94PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Kenmerken

  • Opslaan van een looptijd voor omhoog en omlaag bewegen resp. een in- en uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de Memory-modus.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Opzetstuk bedieningselement Memory

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5363 ..

PDF, 173.72 KB

Download
System 3000 operating top unit Memory arrow symbols

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5363 005 5363 01 5363 015 5363 03 5363 26 5363 27 5363 28 5363 70 5363 72 5363 73 5363 74 5363 76 5363 112 5363 600

PDF, 93.5 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase