0

System 3000 Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole System 70

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5363 112
95,94
4010337027409
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337027409
Art.-Nr. 5363 112VE 1/5
95,94 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Merkmale

  • Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Memorybetrieb.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bedienaufsatz Memory

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5363 ..

PDF, 173.62 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5363 005 5363 01 5363 015 5363 03 5363 26 5363 27 5363 28 5363 70 5363 72 5363 73 5363 74 5363 76 5363 112 5363 600

PDF, 93.5 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank