System 3000 bedieningselement-opzetstuk System 70
zuiver wit glanzend
5360 70
31,51
4010337118053
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5360 72
39,23
4010337118060
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5360 74
39,23
4010337118077
1/5
02
antraciet (gelakt)
5360 73
39,23
4010337118039
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5360 76
39,23
4010337118046
1/5
02
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
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
System 3000 operating top unit
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5360 005
5360 01
5360 015
5360 03
5360 26
5360 27
5360 28
5360 70
5360 72
5360 73
5360 74
5360 76
5360 112
5360 600
PDF, 197.17 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase