0

Analoge actor 4-voudig voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1022 00
428,63
4010337010708
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2026.

DIN-rail
EAN 4010337010708
Artikelnr. 1022 00VE 1
EUR 428,63PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Analoge actor 4-voudig DIN-railactor met geïntegreerde busaankoppeling zet KNX telegrammen (1 byte en 2 byte) om in analoge uitgangssignalen.
  • Met deze analoge uitgangssignalen kunnen HVAC-actoren hun uitgangssignalen op basis van businformatie aanpassen en aan regelprocessen deelnemen.
  • Spanningsuitgangen met kortsluitbewaking.
  • De uitgangstoestand wordt weergegeven door de status-led.
  • De uitgangssignalen kunnen gedwongen worden aangestuurd.
  • Niet benodigde uitgangen kunnen worden uitgeschakeld.
  • De vier uitgangen worden door de software geparametriseerd op spannings- of stroomsignalen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aantal uitgangen4
Nominale spanningAC 24 V
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
VoedingSchroefklemmen
UitgangenSchroefklemmen
Stroomsignalen op de uitgang
0 tot 20 mABelasting ≤ 500 Ω
4 tot 20 mABelasting ≤ 500 Ω
Spanningssignalen op de uitgang
0 tot 1 VBelasting ≥ 1 kΩ
0 tot 10 VBelasting ≥ 1 kΩ
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Zolang de voorraad strekt.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 102200

RFA, 476 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 102200

IFC, 163.13 KB

Download
Analoge actor 4-kanaals
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1022 00

PDF, 770.01 KB

Download
Analoge actor viervoudig
Productdatabase

125 kbyte.

Artikelnr. 1022 00

VD3, 249.11 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.01 KB

Download
Analogaktor 4fach
Technische documentatie

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 1022 00

PDF, 210.19 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase