0

Actionneur analogique 4x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
1022 00
428,63
4010337010708
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 06/2026.

Rail DIN
EAN 4010337010708
Réf. 1022 00UC 1
428,63 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 06/2026.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • L'actionneur analogique 4x rail DIN avec couplage de bus intégré convertit les télégrammes KNX (1 octet et 2 octets) en signaux de sortie analogiques.
  • Ces signaux de sortie analogiques permettent aux actionneurs de la technique de chauffage, de climatisation et de ventilation d'adapter leurs grandeurs de sortie sur base d'informations de bus et de participer aux processus de régulation.
  • Sorties de tension avec surveillance des courts-circuits.
  • L'état de la sortie est signalé par la LED d'état.
  • Les grandeurs de sortie peuvent être forcées.
  • Les sorties non nécessaires peuvent être désactivées.
  • Les quatre sorties sont paramétrées par le logiciel comme signaux de tension ou de courant.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Nombre de sorties4
Tension nominaleAC 24 V
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Alimentation en tensionBornes à vis
SortiesBornes à vis
Signaux de courant à la sortie
0 à 20 mACharge ≤ 500 Ω
4 à 20 mACharge ≤ 500 Ω
Signaux de tension à la sortie
0 à 1 VCharge ≥ 1 kΩ
0 à 10 VCharge ≥ 1 kΩ
section de raccordement4 mm² max.
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Dans la limite des stocks disponibles.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 102200

RFA, 476 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 102200

IFC, 163.13 KB

Téléchargement
Actionneur analogique 4 canaux
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1022 00

PDF, 771.36 KB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 280.01 KB

Téléchargement
Analogaktor 4fach
Documentation technique

Technische Dokumentation.

Réf. 1022 00

PDF, 210.19 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias