0

Analogaktor 4kanals för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
1022 00
4010337010708
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 06/2026.

SMA
EAN 4010337010708
Art.nr 1022 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 06/2026.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Analogaktor 4kanals med integrerad busskopplare som omvandlar KNX telegram (1-byte och 2-byte) till analoga utgångssignaler.
  • Med dessa analoga utgångssignaler kan värme-, kyl- och fläkttekniksaktorerna anpassa sina utgångsstorheter efter information som sänds på bussen samt delta i reglerprocesser.
  • Spänningsutgångar med kortslutningsövervakning.
  • Utgångsstatus visas med status-LED.
  • Utgångsstorheterna kan tvångsstyras.
  • Ej använda utgångar kan frånkopplas.
  • De fyra utgångarna parametreras för spännings- eller strömsignaler med hjälp av programvaran.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Antal utgångar4
MärkspänningAC 24 V
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
SpänningsförsörjningSkruvklämmor
UtgångarSkruvklämmor
Strömsignaler på utgången
0 till 20 mAMotstånd ≤ 500 Ω
4 till 20 mAMotstånd ≤ 500 Ω
Spänningssignaler på utgången
0 till 1 VMotstånd ≥ 1 kΩ
0 till 10 VMotstånd ≥ 1 kΩ
Anslutningsareamax. 4 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Endast så länge lagret räcker.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4
Datablad


Anbudsunderlag


Revit fil för BIM (Building Information Model)


Art.nr 102200

RFA, 476 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)


Art.nr 102200

IFC, 163.13 KB

Ladda ner
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.01 KB

Ladda ner
4-channel analog actuator
Teknisk dokumentation

Technical documentation.

Art.nr 1022 00

PDF, 113.44 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen