0

Attuatore analogico 4 moduli per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
1022 00
428,63
4010337010708
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 06/2026.

AMG
EAN 4010337010708
Cod. art. 1022 00Conf. 1
428,63 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 06/2026.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • L’attuatore analogico 4 moduli AMG con accoppiamento bus integrato converte i telegrammi KNX (1 byte e 2 byte) in segnali di uscita analogici.
  • Questi segnali di uscita analogici consentono agli attuatori di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione di adattare le loro grandezze di uscita sulla base delle informazioni del bus e di partecipare a processi di regolazione.
  • Uscite di tensione con sorveglianza del cortocircuito.
  • Lo stato delle uscite viene segnalato dal LED di stato.
  • Le grandezze di uscita possono essere sottoposte a comando forzato.
  • Le uscite non necessarie possono essere disattivate.
  • Le quattro uscite vengono parametrizzate su segnali di tensione o di corrente mediante il software.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Numero di uscite4
Tensione nominale24 V AC
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Alimentazione di tensioneMorsetti a vite
UsciteMorsetti a vite
Segnali di corrente sull'uscita
da 0 a 20 mACarico ≤ 500 Ω
Da 4 a 20 mACarico ≤ 500 Ω
Segnali di tensione sull'uscita
da 0 a 1 VCarico ≥ 1 kΩ
da 0 a 10 VCarico ≥ 1 kΩ
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Fino a esaurimento scorte.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Revit File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 102200

RFA, 476 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 102200

IFC, 163.13 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.01 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale