0

Analogaktuator 4-dobbel for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1022 00
4547660
4010337010708
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 06/2026.

Tavlemontert
EAN 4010337010708
Art.nr. 1022 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 06/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Analogaktuator 4-dobbel med integrert busstilkobling konverterer KNX telegrammer (1 byte og 2 byte) til analoge utgangssignaler.
  • Disse analoge utgangssignalene gjør det mulig for aktuatorene til varme-, klima- og ventilasjonsteknikken å tilpasse sine utgangsverdier på bakgrunn av bussinformasjon og delta i reguleringsprosesser.
  • Spenningsutganger med kortslutningsovervåking.
  • Utgangstilstanden vises av status-LED-en.
  • Utgangsverdiene kan tvangsstyres.
  • Utganger som ikke er i bruk, kan kobles ut.
  • De fire utgangene parametreres til spennings- eller strømsignaler av programvaren.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Antall utganger4
Nominell spenningAC 24 V
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
SpenningsforsyningSkruklemmer
UtgangerSkruklemmer
Strømsignaler på utgangen
0 til 20 mABelastning ≤ 500 Ω
4 til 20 mABelastning ≤ 500 Ω
Spenningssignaler på utgangen
0 til 1 VBelastning ≥ 1 kΩ
0 til 10 VBelastning ≥ 1 kΩ
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Kun så lenge lageret rekker.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 102200

RFA, 476 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 102200

IFC, 163.13 KB

Nedlasting
Analogaktuator 4-dobbel
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 1022 00

PDF, 770.87 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.01 KB

Nedlasting
4-channel analog actuator
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 1022 00

PDF, 113.44 KB

Nedlasting
4-channel analog actuator
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 1022 00

PDF, 770.27 KB

Nedlasting
Analogue actuator, 4-gang
Produktdatabase

Product database from ETS3

Art.nr. 1022 00

VD3, 249.11 KB

Nedlasting
DWG drawing
download_doc_types.11

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros
download_doc_types.11

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.01 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase