0

Aktor analogowy 4x do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1022 00
4010337010708
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 06/2026.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337010708
Nr artykułu 1022 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 06/2026.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Aktor analogowy 4x urz.mod. ze zintegrowanym przyłączem magistrali przetwarza komunikaty KNX (1- i 2-bajtowe) na analogowe sygnały wyjściowe.
  • Te analogowe sygnały wyjściowe umożliwiają aktorom grzewczym, klimatyzacji i wentylacji dopasowanie swoich wielkości wyjściowych na podstawie informacji z magistrali i na uczestnictwo w procesach regulacji.
  • Wyjścia napięciowe z nadzorem zwarcia.
  • Stan wyjścia jest wskazywany przed diodę LED stanu.
  • Wielkości wyjścia mogą być prowadzone w sposób wymuszony.
  • Nieużywane wyjścia mogą zostać wyłączone.
  • Cztery wyjścia są parametryzowane poprzez oprogramowania na sygnały napięciowe lub prądowe.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Liczba wyjść4
Napięcie znamionoweAC 24 V
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ZasilanieZaciski śrubowe
WyjściaZaciski śrubowe
Sygnały prądowe na wyjściu
0 do 20 mAObciążenie wtórne ≤ 500 Ω
4 do 20 mAObciążenie wtórne ≤ 500 Ω
Sygnały napięciowe na wyjściu
0 – 1 VObciążenie wtórne ≥ 1 kΩ
0 – 10 VObciążenie wtórne ≥ 1 kΩ
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Tylko do wyczerpania zapasów.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 102200

RFA, 476 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 102200

IFC, 163.13 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 280.01 KB

Do pobrania
4-channel analog actuator
Dokumentacja techniczna

Technical documentation.

Nr artykułu 1022 00

PDF, 113.44 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych