0

Actuador analógico de 4 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
1022 00
4010337010708
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 06/2026.

Carril DIN
EAN 4010337010708
Ref. 1022 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 06/2026.

Accesorios necesarios

Características

  • El actuador analógico de 4 elementos carril DIN con acoplamiento de bus integrado transforma los telegramas KNX (de 1 byte y 2 bytes) en señales de salida analógicas.
  • Estas señales de salida analógicas permiten a los actuadores de la tecnología de calefacción, acondicionamiento y ventilación adaptar sus tamaños de salida según la información del bus y participar en los procesos de regulación.
  • Salidas de tensión con supervisión de cortocircuitos.
  • El LED de estado muestra el estado de salida.
  • Los tamaños de la salida se pueden guiar por presión.
  • Las salidas que no se necesitan se dejan desconectar.
  • Las cuatro salidas se parametrizan a través del software en señales de tensión o corriente.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Número de salidas4
Tensión nominal24 V CA
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
Alimentación eléctricaBornes de tornillo
SalidasBornes de tornillo
Señales de corriente en la salida
0 hasta 20 mACarga aparente ≤ 500 Ω
4 hasta 20 mACarga aparente ≤ 500 Ω
Señales de tensión en la salida
0 - 1 VCarga aparente ≥ 1 kΩ
0 - 10 VCarga aparente ≥ 1 kΩ
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Solo hasta agotar existencias.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4
Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 102200

RFA, 476 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 102200

IFC, 163.13 KB

Descarga
Actuador analógico, 4 canales
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1022 00

PDF, 771.53 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 280.01 KB

Descarga
4-channel analog actuator
Documentación técnica

Technical documentation.

Ref. 1022 00

PDF, 113.44 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios