0

Analogaktor 4fach für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
1022 00
428,63
4010337010708
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2026.

REG
EAN 4010337010708
Art.-Nr. 1022 00VE 1
428,63 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Analogaktor 4fach REG mit integrierter Busankopplung wandelt KNX Telegramme (1-Byte und 2-Byte) in analoge Ausgangssignale um.
  • Diese analogen Ausgangssignale ermöglichen es Aktoren der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik ihre Ausgangsgrößen aufgrund von Businformationen anzupassen und an Regelprozessen teilzunehmen.
  • Spannungsausgänge mit Kurzschlussüberwachung.
  • Der Ausgangszustand wird durch die Status-LED angezeigt.
  • Die Ausgangsgrößen können zwangsgeführt werden.
  • Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten.
  • Die vier Ausgänge werden durch die Software auf Spannungs- oder Stromsignale parametriert.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Anzahl der Ausgänge4
NennspannungAC 24 V
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
SpannungsversorgungSchraubklemmen
AusgängeSchraubklemmen
Stromsignale am Ausgang
0 bis 20 mABürde ≤ 500 Ω
4 bis 20 mABürde ≤ 500 Ω
Spannungssignale am Ausgang
0 bis 1 VBürde ≥ 1 kΩ
0 bis 10 VBürde ≥ 1 kΩ
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nur solange der Vorrat reicht.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 102200

RFA, 600 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 102200

IFC, 172.18 KB

Download
Analogaktor 4fach
Produktdatenbank

ab ETS3

Art.-Nr. 1022 00

VD3, 249.11 KB

Download
Analogaktor 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 1022 00

PDF, 210.19 KB

Download
Analogaktor 4fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1022 00

PDF, 771.01 KB

Download
DWG Daten
download_doc_types.11

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros
download_doc_types.11

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.01 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank