Alimentation en tension AC 24 V 1 A Rail DIN
1024 00
112,09
4010337010715
1
26
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires en option Chauffage, ventilation, climatisation
Caractéristiques Caractéristiques Alimentation en tension de la station météo et du chauffage intégré du capteur de vent 0 à 10 V, du capteur de pluie 0 / 10 V, etc. Caractéristiques techniques Tension nominale primaire 230 V CA 50/60 Hz secondaire AC 24 V Courant nominal secondaire 1 A Raccordements Bornes à vis section de raccordement 4 mm² max. Température ambiante -5°C à +45°C
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Réf. 102400
IFC, 163.17 KB
Alimentation Manuel d’utilisation.
Réf. 1024 00
PDF, 213.6 KB
DWG drawing Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros ePlan macros of KNX actuators.
Power supply AC 24 V 1 A PSTI Statement of Compliance
Réf. 1024 00
PDF, 279.56 KB
DWG Daten Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias