0

Station météo Standard pour KNX

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2150 04
-
4010337058441
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 07/2024.

EAN 4010337058441
Réf. 2150 04UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 07/2024.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Station météo standard pour la mesure et l'évaluation de données météo (vitesse du vent, pluie, crépuscule, température et luminosité).
  • Montage à l'extérieur de bâtiments, de préférence dans la zone de toiture.
  • Capteur de température pour la mesure de la température extérieure.
  • Capteur de vent (thermique) pour la détermination de la vitesse du vent.
  • Détecteur de crépuscule pour la mesure de la luminosité au crépuscule.
  • Trois capteurs de luminosité décalés de 90° déterminent la luminosité à la lumière du jour et par temps ensoleillé, en fonction de l’orientation.
  • Capteur de pluie pour la détection des précipitations.
  • La fonction d'apprentissage permet d'appliquer une valeur actuellement mesurée comme valeur seuil. Cette fonction peut par exemple être déclenchée en actionnant une touche avec un bouton-poussoir externe.
  • On peut paramétrer deux valeurs limites avec hystérésis réglable par capteur (sauf le capteur de pluie).
  • Tous les objets de valeur limite ont une temporisation paramétrable à la mise en service et hors service.
  • Six portes logiques (ET, ET avec rétroaction, OU, OU exclusif, NAND, NOR) avec jusqu'à quatre entrées pour valeurs 1 bit externes et internes.
  • Quatre éléments de verrouillage pour verrouiller des fonctions ou la commande manuelle.
  • Envoi cyclique en cas de modification de valeur.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP1-64
Tension nominaleCA/CC 24 V SELV
Puissance absorbée7 W
Plage de mesure
Vitesse du vent0 à 40 m/s
Luminosité1 à 110 klx
Crépuscule0 à 674 lx
PluieOui/Non (binaire)
Indice de protectionIP44
Température ambiante-20°C à +55°C

Indications

  • Le rayonnement solaire direct peut influencer la mesure de température.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 215004

RFA, 444 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 215004

IFC, 68.78 KB

Téléchargement
Station météo Standard

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 174 Koctets.

Réf. 2150 04

VD4, 173.97 KB

Téléchargement
Station météo Standard

Base de données de produits à partir d'ETS2, 171 Koctets.

Réf. 2150 04

VD2, 170.85 KB

Téléchargement
Station météo Standard

Mode d'emploi.

Réf. 2150 04

PDF, 1.45 MB

Téléchargement
Weather station standard

Technical documentation.

Réf. 2150 04

PDF, 3.5 MB

Téléchargement
Weather station Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2150 04

PDF, 280.05 KB

Téléchargement
Weather station Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2150 04

PDF, 51.35 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias