0

Stazione meteo Standard per KNX

Non più disponibile

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2150 04
-
4010337058441
-
-

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 07/2024.

EAN 4010337058441
Cod. art. 2150 04Conf. -
-PS -

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 07/2024.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Stazione meteo Standard per misurare e ad analizzare dati meteorologici (velocità del vento, precipitazioni, crepuscolo, temperatura e luminosità).
  • Montaggio all'esterno di edifici, di preferenza sul tetto.
  • Sensore di temperatura per misurare la temperatura esterna.
  • Sensore vento (termico) per misurare la velocità del vento.
  • Sensore crepuscolare per misurare la luminosità al crepuscolo.
  • Tre sensori di luminosità sfalsati di 90° misurano la luminosità diurna in presenza di sole, in funzione della direzione.
  • Sensore pioggia per rilevare le precipitazioni.
  • La funzione teach-in consente di acquisire il valore misurato attuale come valore limite. Questo può essere attivato premendo ad es. un pulsante esterno.
  • Si possono parametrizzare due valori limite con isteresi impostabile per ogni sensore (eccetto il sensore pioggia).
  • Tutti gli oggetti di valore limite possiedono un ritardo di attivazione e di disattivazione parametrizzabile.
  • Sei porte logiche (AND, AND con retroazione, OR, OR esclusivo, NAND, NOR) con fino a quattro ingressi per valori esterni ed interni a 1 bit.
  • Quattro membri di interdizione per interdire funzioni o per il comando manuale.
  • Trasmissione ciclica in caso di variazione dei valori.

Dati tecnici

Supporto KNXTP1-64
Tensione nominale24 VA AC/DC SELV
Potenza assorbita7 W
Campo di misura
Velocità del vento0 ... 40 m/s
Luminosità1 - 110 klx
crepuscolareda 0 a 674 lx
PrecipitazioniSì/no (binario)
Grado di protezioneIP44
Temperatura ambienteda -20 °C a +55 °C

Avvisi

  • La radiazione solare diretta può influenzare la misura della temperatura.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 215004

RFA, 444 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 215004

IFC, 68.78 KB

Download
Stazione meteo Standard

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 174 KB.

Cod. art. 2150 04

VD4, 173.6 KB

Download
Stazione meteo Standard

Banca dati dei prodotti a partire da ETS2, 189 KB.

Cod. art. 2150 04

VD2, 188.48 KB

Download
Stazione meteo Standard

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2150 04

PDF, 1.45 MB

Download
Weather station standard

Technical documentation.

Cod. art. 2150 04

PDF, 3.5 MB

Download
Weather station Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2150 04

PDF, 280.05 KB

Download
Weather station Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2150 04

PDF, 51.35 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale