0

Weerstation Standard voor KNX

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2150 04
-
4010337058441
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 07/2024.

EAN 4010337058441
Artikelnr. 2150 04VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 07/2024.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Weerstation Standaard voor het meten en verwerken van weergegevens (windsnelheid, neerslag, schemering, temperatuur en lichtsterkte).
  • Montage buitenshuis van gebouwen, bij voorkeur bij het dak.
  • Temperatuurvoeler voor het meten van de buitentemperatuur.
  • Windsensor (thermisch) voor het bepalen van de windsnelheid.
  • Schemeringssensor voor het meten van de lichtsterkte.
  • Drie 90° versprongen lichtsterktesensoren bepalen de richtingafhankelijke lichtsterkte bij daglicht en zonneschijn.
  • Regensensor voor het meten van de neerslag.
  • Met een teach-in-functie kan de huidige meetwaarde worden toegepast als grenswaarde. Dit kan bijvoorbeeld worden geactiveerd met een extern drukcontact.
  • Twee grenswaarden met instelbare hysterese per sensor (m.u.v. de regensensor) kunnen worden geparametriseerd.
  • Alle grenswaardeobjecten hebben een parametriseerbare in- en uitschakelvertraging.
  • Zes logische gates (AND, AND met terugkoppeling, OR, XOR, NAND, NOR) met maximaal vier ingangen voor externe en interne 1 bit waarden.
  • Vier vergrendelingen voor het vergrendelen van functies of handbediening.
  • Cyclisch zenden bij waardeverandering.

Technische gegevens

KNX mediumTP1-64
Nominale spanningAC/DC 24 V SELV
Opgenomen vermogen7 W
Meetbereik
Windsnelheid0 tot 40 m/s
Lichtsterkte1 tot 110 klx
Schemering0 tot 674 lx
Neerslagja/nee (binair)
BeschermeringssoortIP44
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +55 °C

Let op

  • Direct invallend zonlicht kan de temperatuurmeting beïnvloeden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 215004

RFA, 444 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 215004

IFC, 68.78 KB

Download
Weerstation ‚Standard‘

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 173 kbyte.

Artikelnr. 2150 04

VD4, 172.88 KB

Download
Weerstation ‚Standard‘

Productdatabank vanaf ETS2, 170 kbyte.

Artikelnr. 2150 04

VD2, 169.96 KB

Download
Weerstation ‚Standard‘

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2150 04

PDF, 1.45 MB

Download
Weather station standard

Technical documentation.

Artikelnr. 2150 04

PDF, 3.5 MB

Download
Weather station Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2150 04

PDF, 280.05 KB

Download
Weather station Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2150 04

PDF, 51.35 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase