0

Väderstation Standard för KNX

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2150 04
4010337058441
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 07/2024.

EAN 4010337058441
Art.nr 2150 04VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 07/2024.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Väderstation Standard för mätning och utvärdering av väderdata (vindhastighet, nederbörd, skymning, temperatur och ljusstyrka).
  • Monteras utvändigt på byggnader, i första hand på taket.
  • Temperatursensor för mätning av utetemperaturen.
  • Vindsensor (termisk) för mätning av vindhastigheten.
  • Skymningssensor för mätning av ljusstyrkan i skymningsområdet.
  • Tre luxvärdessensorer, vridna 90° i förhållande till varandra, mäter ljusstyrkan vid dagsljus och solsken – riktningsberoende.
  • Regnsensor som registrerar nederbörden.
  • Med Teach-In-funktionen kan man spara ett aktuella mätvärde och använda som gränsvärde. Detta kan utlösas t.ex. genom knapptryckning med en extern knapp.
  • Två gränsvärden med inställbar hysteres per sensor (förutom regnsensorb) kan parametreras.
  • Alla gränsvärdesobjekt har en parametrerbar till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Sex logiska grindar (AND, AND med återkoppling, OR, XOR, NAND, NOR) med upp till fyra ingångar för externa och interna 1-bitsvärden.
  • Fyra spärrelement för spärrning av funktioner eller manuell manövrering.
  • Cyklisk sändning vid värdeändring.

Tekniska data

KNX mediumTP1-64
MärkspänningAC/DC 24 V SELV
Effektförbrukning7 W
Mätområde
Vindhastighet0 till 40 m/s
Ljusstyrka1 till 110 klx
Skymning0 till 674 lx
NederbördJa/Nej (binär)
KapslingsklassIP44
Omgivningstemperatur-20 °C till +55 °C

Anmärkning

  • Direkt solsken kan påverka temperaturmätningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 215004

RFA, 444 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 215004

IFC, 68.78 KB

Ladda ner
Väderstation standard

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 173 kByte.

Art.nr 2150 04

VD4, 172.91 KB

Ladda ner
Väderstation standard

Produktdatabas fr.o.m. ETS2, 170 kByte.

Art.nr 2150 04

VD2, 169.88 KB

Ladda ner
Väderstation standard

bruksanvisning.

Art.nr 2150 04

PDF, 1.44 MB

Ladda ner
Weather station standard

Technical documentation.

Art.nr 2150 04

PDF, 3.5 MB

Ladda ner
Weather station Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2150 04

PDF, 280.05 KB

Ladda ner
Weather station Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2150 04

PDF, 51.35 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen