0

Værstasjon Standard for KNX

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2150 04
4502989
4010337058441
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 07/2024.

EAN 4010337058441
Art.nr. 2150 04VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 07/2024.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Værstasjonen Standard brukes til måling og analyse av værdata (vindhastighet, nedbør, skumring, temperatur og lysstyrke).
  • Monteres utvendig på bygninger, fortrinnsvis i takområdet.
  • Temperaturføler for måling av utetemperatur.
  • Vindføler (termisk) for registrering av vindhastighet.
  • Skumringsføler for måling av lysstyrke i skumringsområdet.
  • Tre lysstyrkesensore som er 90° forskjøvet registrerer lysstyrken ved dagslys og i solskinn, avhengig av retningen.
  • Regnsensor for registrering av nedbør.
  • Innlæringsfunksjonen gjør det mulig å bruke en aktuell måleverdi som grenseverdi. Dette kan f.eks. gjøres med et trykk på en ekstern trykknapp.
  • To grenseverdier med innstillbar hysterese per sensor (med unntak av regnsensor) kan parametreres.
  • Alle grenseverdiobjekter har en parametrerbar inn- og utkoblingsforsinkelse.
  • Seks logikkporter (AND, AND med retur, OR, eksklusiv OR, NAND, NOR) med inntil fire innganger for eksterne og interne 1bits-verdier.
  • Fire sperreobjekter til sperring av funksjoner eller manuell betjening.
  • Syklisk sending ved verdiendring.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP1-64
Nominell spenningAC/DC 24 V SELV
Inngangseffekt7 W
Måleområde
Vindhastighet0 til 40 m/s
Lysstyrke1 til 110 klx
Skumring0 til 674 lx
NedbørJa/nei (binær)
BeskyttelsesgradIP44
Omgivelsestemperatur-20 °C til +55 °C

Merknader

  • Direkte sollys kan påvirke temperaturmålingen.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 215004

RFA, 444 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 215004

IFC, 68.78 KB

Nedlasting
Værstasjon Standard

Produktdatabase fra ETS3.0d, 173 kB.

Art.nr. 2150 04

VD4, 172.96 KB

Nedlasting
Værstasjon Standard

Produktdatabase fra ETS2, 170 kB.

Art.nr. 2150 04

VD2, 169.89 KB

Nedlasting
Værstasjon Standard

Bruksanvisning.

Art.nr. 2150 04

PDF, 1.45 MB

Nedlasting
Weather station standard

Technical documentation.

Art.nr. 2150 04

PDF, 3.5 MB

Nedlasting
Weather station Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2150 04

PDF, 280.05 KB

Nedlasting
Weather station Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2150 04

PDF, 51.35 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase