0

Wetterstation Standard für KNX

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2150 04
-
4010337058441
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 07/2024.

EAN 4010337058441
Art.-Nr. 2150 04VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 07/2024.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Wetterstation Standard zur Messung und Auswertung von Wetterdaten (Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Dämmerung, Temperatur und Helligkeit).
  • Montage im Außenbereich von Gebäuden, vorzugsweise im Dachbereich.
  • Temperatursensor zur Messung der Außentemperatur.
  • Windsensor (thermisch) zur ermittelt die Windgeschwindigkeit.
  • Dämmerungssensor zur Messung der Helligkeit im Dämmerungsbereich.
  • Drei um 90° versetzte Helligkeitssensoren ermitteln die Helligkeit bei Tageslicht und Sonnenschein, richtungsabhängig.
  • Regensensor zur Erfassung des Niederschlags.
  • Die Teach-in-Funktion ermöglicht das Übernehmen eines aktuellen Messwerts als Grenzwert. Dies kann z. B. per Tastendruck mit einem externen Tasters ausgelöst werden.
  • Zwei Grenzwerte mit einstellbarer Hysterese pro Sensor (außer Regensensor) können parametriert werden.
  • Alle Grenzwertobjekte haben eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung.
  • Sechs Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) mit bis zu vier Eingängen für externe und interne 1 Bit Werte.
  • Vier Sperrglieder zum Sperren von Funktionen oder manueller Bedienung.
  • Zyklischen Senden bei Wertänderung.

Technische Daten

KNX MediumTP1-64
NennspannungAC/DC 24 V SELV
Leistungsaufnahme7 W
Messbereich
Windgeschwindigkeit0 bis 40 m/s
Helligkeit1 bis 110 klx
Dämmerung0 bis 674 lx
NiederschlagJa/Nein (binär)
SchutzartIP44
Umgebungstemperatur-20 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperaturmessung beeinflussen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 215004

RFA, 444 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 215004

IFC, 68.86 KB

Download
Weather station Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2150 04

PDF, 280.05 KB

Download
Wetterstation Standard

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2150 04

VD4, 156.32 KB

Download
Wetterstation Standard

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2150 04

PDF, 3.47 MB

Download
Wetterstation Standard

ab ETS2

Art.-Nr. 2150 04

VD2, 158.26 KB

Download
Wetterstation Standard

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2150 04

PDF, 1.45 MB

Download
Wetterstation Standard für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2150 04

PDF, 51.35 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank