Estación meteorológica Standard para medir y evaluar datos meteorológicos (velocidad del viento, precipitaciones, crepúsculo, temperatura y luminosidad).
Montaje en el exterior de edificios, preferentemente en el tejado.
Sensor de temperatura para medir la temperatura exterior.
Sensor de viento (térmico) para determinar la velocidad del viento.
Sensor crepuscular para la medición de la luminosidad en el crepúsculo.
Tres sensores de luminosidad situados a 90° determinan la luminosidad con luz diurna y luz solar, según la dirección.
Sensor de lluvia para detectar las precipitaciones.
La función de memorización permite aplicar el valor de medición actual como valor límite. Esto se puede activar, p. ej., accionando un pulsador externo.
Se pueden parametrizar dos valores límite con histéresis ajustable por sensor (excepto sensor de lluvia).
Todos los objetos de valor límite tienen un retardo de conexión y desconexión parametrizable.
Seis puertas lógicas (AND, AND con retroceso, OR, OR exclusivo, NAND, NOR) con hasta cuatro entradas para valores de 1 bit externos e internos.
Cuatro piezas de bloqueo para bloqueo de funciones o control manual.
Transmisión cíclica por modificación de valor.
Datos técnicos
Medio KNX
TP1-64
Tensión nominal
CA/CC 24 V SELV
Consumo de potencia
7 W
Rango de medición
Velocidad del viento
0 a 40 m/s
Luminosidad
1 hasta 110 klx
Crepúsculo
0 a 674 lx
Precipitaciones
Sí/No (binario)
Tipo de protección
IP44
Temperatura ambiente
de -20 °C a +55 °C
Notas
La radiación solar directa puede influir en la medición de la temperatura.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.