0

Aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° Kompakt

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2399 02
243,38
4010337019381
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337019381
Artikelnr. 2399 02VE 1
EUR 243,38PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • 2-punts-lichtregeling.
  • Functies instelbaar met IR-afstandsbedieningen.
  • Inperken van het detectiebereik door opsteekstrook of uitschakelen van afzonderlijke sensoren.
  • Bediening met IR-afstandsbediening, parallelaansluiting met 2 draden of wipdrukcontact.
  • Teach-functie voor het aanpassen van de lichtsterktegrenswaarde, in combinatie met IR-afstandsbedieningen.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Kort bedrijf, bijv. voor het aansturen van akoestische signaalgevers.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Functie als schemeringsschakelaar.
  • Dynamische nalooptijd.
  • Uitbreiding van het detectieveld door parallel schakelen van meerdere apparaten.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,3 W
Batterij voor afstandsbediening
TypeCR 2025
UN-nummer3091
Montagehoogteca. 2,20 m tot 6,0 m
Montagehoogte 3 m
Detectiehoek360°
DetectiebereikØ ca. 20 m
Lichtsterkteca. 5 tot 2000 lx
Nalooptijd
instelbaarca. 10 s tot 30 min
Kort bedrijfca. 0,5 s
Schakelstroom bij 35 °C
Ohms16 A (AC1)
Fluorescentielampen4 AX
Aansluitvermogen bij AC 230 V~ en 35 °C
Gloeilampen2300 W
HV-halogeen2000 W
Tronic-trafo1500 W
gewikkelde trafo1000 VA
Ledlampentyp. 400 W
Spaarlamptyp. 400 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd920 VA
Capacitieve belasting690 VA (560 µF)
Aansluitvermogen bij AC 110 V~ en 35 °C
Gloeilampen1150 W
HV-halogeen1000 W
Tronic-trafo750 W
gewikkelde trafo500 VA
Ledlampentyp. 200 W
Spaarlamptyp. 200 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd460 VA
Capacitieve belasting345 VA (560 µF)
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
AfmetingenØ103 H 63

Let op

  • De vereiste instellingen voor de inbedrijfstelling vinden plaats met de IR-afstandsbediening PIR 1 (toebehoren) voor de installateur.
  • Plafondmontage binnen, opbouw.

Inhoud

  • IR-afstandsbediening PIR 2 voor de klant is inbegrepen.
  • Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Hoogte63,00 mm

Meer links

Gira aanwezigheids- en bewegingsmelder 360° opbouw
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 239902

RFA, 596 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 239902

IFC, 172.97 KB

Download
Aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° compact

Bedieningsvoorschrift, van index I05.

Artikelnr. 2399 02

PDF, 2.22 MB

Download
resence detector and motion detector 360° compact

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2399 02

PDF, 167.42 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase