0

Rilevatore di presenza e di movimento 360° Kompakt

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2399 02
252,63
4010337019381
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337019381
Cod. art. 2399 02Conf. 1
252,63 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Regolazione luce a 2 punti.
  • Funzioni impostabili con telecomandi IR.
  • Limitazione dell’area di rilevamento mediante schermo innestabile o il disinserimento di singoli sensori.
  • Comando con telecomando IR, apparecchio derivato a 2 fili o pulsante a bilanciere.
  • Funzione di apprendimento per adattare la soglia di luminosità, in combinazione con telecomandi IR.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Servizio di breve durata, ad esempio per comandare trasmettitori di segnale acustici.
  • Simulazione di presenza.
  • Funzione interruttore crepuscolare.
  • Tempo di disinserimento ritardato dinamico.
  • Espansione del campo di rilevamento tramite collegamento in parallelo di più dispositivi.

Dati tecnici

Tensione nominale110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stand-byMax. 0,3 W
Batteria per telecomando
TipoCR 2025
Nr. UN3091
Altezza di montaggioda 2,20 m fino a 6,0 m circa
Altezza di montaggio 3 m
Angolo di rilevamento360°
Campo di rilevamentoØ circa 20 m
Valore di luminositàda circa 5 a 2000 lx
Tempo di disinserimento ritardato
Regolabileca. 10 s - 30 min
Servizio di breve duratacirca 0,5 s
Corrente di commutazione a 35 °C
Ohmico16 A (AC1)
Lampade fluorescenti4 AX
Potenza di collegamento 230 V AC ~ e 35 °C
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2000 W
Trasformatore Tronic1500 W
Trasformatore con avvolgimento1000 VA
Lampade a LEDtip. 400 W
Lampada fluorescente compattatip. 400 W
Lampade fluorescenti, non rifasate920 VA
Carico capacitivo690 VA (560 µF)
Potenza di collegamento 110 V AC ~ e 35 °C
Lampade a incandescenza1150 W
Lampade alogene AT1000 W
Trasformatore Tronic750 W
Trasformatore con avvolgimento500 VA
Lampade a LEDtip. 200 W
Lampada fluorescente compattatip. 200 W
Lampade fluorescenti, non rifasate460 VA
Carico capacitivo345 VA (560 µF)
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
DimensioniØ103 H 63

Avvisi

  • Tramite il telecomando IR PIR 1 (accessorio) l’installatore può eseguire le impostazioni necessarie per la messa in servizio.
  • Montaggio a soffitto in ambiente interno, sopra intonaco.

Contenuto della dotazione

  • Telecomando IR PIR 2 in dotazione per il cliente.
  • Schermo innestabile per limitare il campo di rilevamento in dotazione.

Dimensioni

Altezza63,00 mm

Altri link

Rilevatore di presenza e di movimento Gira a 360° con montaggio a parete
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 239902

RFA, 596 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 239902

IFC, 172.97 KB

Download
Presence detector and motion detector 360° compact

Operating instructions, from index I05.

Cod. art. 2399 02

PDF, 2.22 MB

Download
resence detector and motion detector 360° compact

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2399 02

PDF, 167.42 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale