Detector de presencia y movimiento de 360° Kompakt Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente. Regulación de iluminación de 2 puntos. Funciones ajustables con mandos a distancia por infrarrojos. Limitación del campo de detección provocada por el obturador insertable o por la desconexión de sensores individuales. Control mediante mando a distancia por infrarrojos, mecanismo auxiliar de 2 hilos o pulsador basculante. Función de aprendizaje para la adaptación del umbral de luminosidad, en combinación con el mando a distancia por infrarrojos. Aviso previo de desconexión. Funcionamiento breve, p. ej. para activar emisores de señales acústicas. Función como interruptor crepuscular. Tiempo de temporización dinámico. Ampliación del campo de detección mediante la conexión en paralelo de varios dispositivos. Datos técnicos Tensión nominal AC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz Stand by Máx. 0,3 W Batería para control remoto Tipo CR 2025 N.º NU 3091 Altura de montaje aprox. 2,20 m hasta 6,0 m Altura de montaje 3 m Angulo de detección 360° Área de detección Ø aprox. 20 m Valor de luminosidad aprox. 5 a 2000 lx Tiempo de funcionamiento por inercia ajustable aprox. 10 s a 30 min Modo breve aprox. 0,5 s Corriente de conmutación a 35 °C resistiva 16 A (AC1) Lámparas fluorescentes 4 AX Potencia de conexión CA 230 V~ y 35 °C Lámparas incandescentes 2300 W Lámparas halógenas de alta tensión 2000 W Transformador Tronic 1500 W Transformador convencional 1000 VA Lámparas LED tipo 400 W Bombilla fluorescente compacta tipo 400 W Lámparas fluorescentes, sin compensación 920 VA Carga capacitiva 690 VA (560 µF) Potencia de conexión CA 110 V~ y 35 °C Lámparas incandescentes 1150 W Lámparas halógenas de alta tensión 1000 W Transformador Tronic 750 W Transformador convencional 500 VA Lámparas LED tipo 200 W Bombilla fluorescente compacta tipo 200 W Lámparas fluorescentes, sin compensación 460 VA Carga capacitiva 345 VA (560 µF) Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C Dimensiones Ø 103 × Al 63
Notas Los ajustes necesarios para la puesta en marcha se configuran con el control remoto por infrarrojos PIR 1 (accesorio) para el instalador. Montaje en techo en interiores, montaje en superficie. Volumen de entrega El control remoto por infrarrojos PIR 2 para el cliente está incluido. El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el campo de detección. Otros enlaces Detector de presencia y movimiento Gira 360° de superficie Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 239902
IFC, 172.97 KB
Detector compacto de presencia y movimiento 360° Manual de instrucciones, del índice I05.
resence detector and motion detector 360° compact EC Declaration of conformity
Ref. 2399 02
PDF, 167.42 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios