Närvarodetektor och rörelsedetektor 360° Kompakt
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. Funktionerna kan ställas in med IR-fjärrkontroll. Reducering av övervakningsfältet med avskärmning eller avstängning av enskilda sensorer. Användning med IR-fjärrkontroll, hjälpenhet 2-tråds eller vipptryckknappar. Inlärningsfunktion för anpassning av ljusstyrketröskeln, i kombination med IR-fjärrkontroller. Korttidsdrift t.ex. för styrning av givare för ljudsignaler. Funktion som skymningsrelä. Dynamisk fördröjningstid. Utökning av övervakningsfältet genom parallellkoppling av flera enheter.
Tekniska data
| Märkspänning | AC 110 till 240 V, 50/60 Hz |
| Standby | max. 0,3 W |
| Batteri för fjärrkontroll |
| Typ | CR 2025 |
| UN-nr | 3091 |
| Monteringshöjd | ca 2,20 m till 6,0 m |
| Monteringshöjd 3 m |
| Övervakningsvinkel | 360° |
| Övervakningsområde | Ø ca 20 m |
| Ljusstyrka | ca 5 till 2000 lx |
| Eftersläpningstid |
| Inställningsbart | ca 10 sek till 30 min |
| Korttidsdrift | ca 0,5 s |
| Kopplingsström vid 35 °C |
| Resistiv | 16 A (AC1) |
| Lysrör | 4 AX |
| Anslutningseffekt vid AC 230 V~ och 35 °C |
| Glödlampor | 2300 W |
| HV-halogen | 2000 W |
| Tronic-transformator | 1500 W |
| Lindad transformator | 1000 VA |
| LED-lampor | Typ. 400 W |
| Kompaktlysrör | Typ. 400 W |
| Ljusrör, okompenserade | 920 VA |
| Kapacitiv last | 690 VA (560 µF) |
| Anslutningseffekt vid AC 110 V~ och 35 °C |
| Glödlampor | 1150 W |
| HV-halogen | 1000 W |
| Tronic-transformator | 750 W |
| Lindad transformator | 500 VA |
| LED-lampor | Typ. 200 W |
| Kompaktlysrör | Typ. 200 W |
| Ljusrör, okompenserade | 460 VA |
| Kapacitiv last | 345 VA (560 µF) |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Mått | Ø103 H 63 |
Anmärkning
Inställningarna som krävs för driftsättning utförs med IR-fjärrkontrollen PIR 1 (tillbehör) för installatören. Takmontering inomhus, utanpåliggande.
Leveransen innehåller
IR-fjärrkontroll PIR 2 för kunden ingår. Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.
Fler länkar
Gira närvaro- och rörelsedetektor 360° utanpåliggande
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 239902
IFC, 172.97 KB
Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions, from index I05.
Art.nr 2399 02
PDF, 2.22 MB
resence detector and motion detector 360° compact
EC Declaration of conformity
Art.nr 2399 02
PDF, 167.42 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen