0

Détecteur de présence et de mouvement 360° Kompakt

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2399 02
243,38
4010337019381
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337019381
Réf. 2399 02UC 1
243,38 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Régulation d'éclairage en 2 points.
  • Fonctions réglables avec télécommandes à infrarouge.
  • Limitation du champ de détection par un cache ou par la désactivation de certains capteurs.
  • Commande avec télécommande à infra-rouge, poste secondaire 2 fils ou bouton-poussoir.
  • Fonction d'apprentissage pour l'adaptation au seuil de luminosité, en combinaison avec les télécommandes à infra-rouge.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonctionnement de courte durée, p. ex. pour la commande de transducteurs de signaux acoustiques.
  • Simulation de présence.
  • Fonction d'interrupteur crépusculaire.
  • Délai de temporisation dynamique.
  • Élargissement du champ de détection par commutation en parallèle de plusieurs appareils.

Caractéristiques techniques

Tension nominaleAC 110 à 240 V, 50/60 Hz
En attentemax. 0,3 W
Pile pour télécommande
TypeCR 2025
N° UN3091
Hauteur de montageenv. 2,20 m jusqu'à 6,0 m
Hauteur de montage de 3 m
Angle de détection360°
Zone de détectionØ env. 20 m
Valeur de luminositéenv. 5 à 2000 lx
Délai de temporisation
Réglableenv. 10 s à 30 min
Fonctionnement de courte duréeenv. 0,5 s
Courant de commutation à 35 °C
Résistif16 A (AC1)
Tubes fluorescents4 AX
Puissance de raccordement à 230 V~ CA et 35 °C
Lampes à incandescence2300 W
Halogène HT2000 W
Transformateur électronique1500 W
Transformateur bobiné1000 VA
Lampes LEDtype 400 W
Tube fluorescent compacttype 400 W
tubes fluorescents non compensés920 VA
Charge capacitive690 VA (560 µF)
Puissance de raccordement à 110 V~ CA et 35 °C
Lampes à incandescence1150 W
Halogène HT1000 W
Transformateur électronique750 W
Transformateur bobiné500 VA
Lampes LEDtype 200 W
Tube fluorescent compacttype 200 W
tubes fluorescents non compensés460 VA
Charge capacitive345 VA (560 µF)
Température ambiante-5°C à +45°C
DimensionsØ 103 H 63

Indications

  • Les réglages nécessaires pour la mise en service sont à effectuer par l’installateur à l'aide de la télécommande IR PIR 1 (accessoires).
  • Montage apparent au plafond dans la zone intérieure.

Contenu de la livraison

  • Une télécommande IR PIR 2 pour le client est fournie.
  • Cache rapporté de limitation du champ de détection compris dans la livraison.

Dimensions

Hauteur63,00 mm

Liens supplémentaires

Détecteur de présence et de mouvement Gira 360°, pour montage apparent
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 239902

RFA, 596 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 239902

IFC, 172.97 KB

Téléchargement
Détecteur de présence et de mouvement 360° compact

Mode d'emploi, à partir de l'index I05.

Réf. 2399 02

PDF, 2.22 MB

Téléchargement
resence detector and motion detector 360° compact

EC Declaration of conformity

Réf. 2399 02

PDF, 167.42 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias