Tilstedeværelsesdetektor og bevegelsesdetektor 360° Kompakt
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. Funksjoner kan stilles inn med IR-fjernkontroller. Registreringsflatet kan begrenses med påsettbare skjermingsplater eller utkobling av enkelte sensorer. Betjening med IR-fjernkontroll, forlengelse, 2-tråds eller vippeknapp. Teach-funksjon for tilpassing av lysstyrkenivået, i kombinasjon med IR-fjernkontroller. Korttidsdrift f.eks. for aktivering av akustiske signalgivere. Tilstedeværelsessimulering. Funksjon som skumringsbryter. Utvidelse av registreringsflatet ved parallellkobling av flere enheter.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 110 til 240 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus | maks. 0,3 W |
| Batteri for fjernkontroll |
| Type | CR 2025 |
| UN-nr. | 3091 |
| Monteringshøyde | ca. 2,20 m til 6,0 m |
| Monteringshøyde 3 m |
| Registreringsvinkel | 360° |
| Registreringsområde | Ø ca. 20 m |
| Lysstyrkeverdi | ca. 5 til 2000 lx |
| Etterløpstid |
| Kan justeres | ca. 10 sek. til 30 min. |
| Korttidsdrift | ca. 0,5 s |
| Koblingsstrøm ved 35 °C |
| Ohmsk | 16 A (AC1) |
| Lysrør | 4 AX |
| Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 35 °C |
| Glødelamper | 2300 W |
| HV-halogenlamper | 2000 W |
| Tronic-trafo | 1500 W |
| viklet transformator | 1000 VA |
| LED-lamper | vanl. 400 W |
| Kompaktlysrør | vanl. 400 W |
| Lysrør, ukompensert | 920 VA |
| Kapasitiv last | 690 VA (560 µF) |
| Tilkoblingseffekt ved AC 110 V~ og 35 °C |
| Glødelamper | 1150 W |
| HV-halogenlamper | 1000 W |
| Tronic-trafo | 750 W |
| viklet transformator | 500 VA |
| LED-lamper | vanl. 200 W |
| Kompaktlysrør | vanl. 200 W |
| Lysrør, ukompensert | 460 VA |
| Kapasitiv last | 345 VA (560 µF) |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Mål | Ø 103 H 63 |
Merknader
Innstillingene som trengs for idriftsetting utføres med IR-fjernkontrollen PIR 1 (tilbehør) for installatøren. Takmontering innvendig, påvegg.
Leveransens innhold
IR-fjernkontrollen PIR 2 for kunden er inkludert. Et deksel som settes på for begrensning av registreringsflatet følger med ved levering.
Ytterligere koblinger
Gira tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor 360° utenpåliggende
Mer
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 239902
RFA, 596 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 239902
IFC, 172.97 KB
Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° kompakt
Bruksanvisning, fra indeks I05.
Art.nr. 2399 02
PDF, 2.22 MB
resence detector and motion detector 360° compact
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2399 02
PDF, 167.42 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase