Czujka obecności i ruchu 360° Kompakt System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. 2-punktowa regulacja oświetlenia. Funkcje można ustawiać za pomocą pilota na podczerwień. Ograniczanie pola wykrywania za pomocą zaślepki nasadzanej lub wyłączenia poszczególnych czujników. Obsługa pilotem zdalnego sterowania na podczerwień, wtórnikiem dwużyłowym lub łącznikiem kołyskowym. Funkcja przyuczania do dostosowywania progu jasności, w połączeniu z pilotem na podczerwień. Ostrzeżenie o wyłączeniu. Praca krótkotrwała, np. w celu wysterowania akustycznych nadajników sygnałów. Funkcja wyłącznika zmierzchowego. Rozszerzenie pola rejestracji poprzez równoległe przełączanie kilku urządzeń. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 110 do 240 V, 50/60 Hz Tryb czuwania maks. 0,3 W Bateria do pilota Typ CR 2025 Nr UN 3091 Wysokość montażu ok. 2,20 m do 6,0 m Wysokość montażu 3 m Kąt rejestracji 360° Zakres wykrywania Ø ok. 20 m Wartość jasności ok. 5 do 2000 lx Czas opóźnienia możliwość regulacji ok. 10 s do 30 min Praca krótkotrwała ok. 0,5 s Prąd łączeniowy przy 35°C omowy 16 A (AC1) Świetlówki 4 AX Moc przyłączowa przy AC 230 V~ oraz 35°C Żarówki 2300 W Lampy halogenowe 230 V 2000 W trafo Tronic 1500 W Transformator uzwojony 1000 VA Lampy LED typ. 400 W Świetlówka kompaktowa typ. 400 W Świetlówki, nieskompensowane 920 VA Obciążenie pojemnościowe 690 VA (560 µF) Moc przyłączowa przy AC 110 V~ oraz 35°C Żarówki 1150 W Lampy halogenowe 230 V 1000 W trafo Tronic 750 W Transformator uzwojony 500 VA Lampy LED typ. 200 W Świetlówka kompaktowa typ. 200 W Świetlówki, nieskompensowane 460 VA Obciążenie pojemnościowe 345 VA (560 µF) Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Wymiary Ø103 × wys. 63 mm
Wskazówki Ustawienia wymagane w celu uruchomienia są wprowadzane za pomocą pilota PIR 1 na podczerwień (akcesoria) dla montera. Montaż na suficie w pomieszczeniach, natynkowy. Zakres dostawy Pilot na podczerwień PIR 2 dla klienta w zestawie. Zaślepka nasadzana do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy. Dalsze linki Czujnik obecności i ruchu Gira do montażu natynkowego 360 Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 239902
RFA, 596 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 239902
IFC, 172.97 KB
Presence detector and motion detector 360° compact Operating instructions, from index I05.
Nr artykułu 2399 02
PDF, 2.22 MB
resence detector and motion detector 360° compact EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2399 02
PDF, 167.42 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych