0

Regelaandrijving 3 voor KNX

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2176 00
-
4010337019374
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 10/2024.

EAN 4010337019374
Artikelnr. 2176 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 10/2024.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Elektromotorische regelaandrijving met twee binaire ingangen (potentiaalvrij) voor montage op thermostaatventielonderstukken (advies: Heimeier) voor de regeling van verwarmings- of koelsystemen.
  • Geschikt voor de ruimtetemperatuurregeling op bijvoorbeeld radiatoren, convectoren of verwarmingscircuitverdelers van vloerverwarmingen enz.
  • Op ventielkop schroeven.
  • Aansluiting M30×1,5 mm.
  • Geïntegreerde busaankoppelaar. De regelaandrijving is een proportionele aandrijving en kan rechtstreeks (zonder extra busaankoppelaar) in het KNX systeem worden geïntegreerd.
  • Voeding door het KNX systeem.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler.
  • Geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar.
  • Mechanische weergave van de ventielslag.
  • Automatische herkenning van de ventielslag.
  • Een ingang. Deze kan worden gebruikt als binaire ingang of voor het aansluiten van een externe temperatuurvoeler met de functies: schakelen, dimmen, jaloezie, als dimwaardegever, als temperatuurwaardegever, als lichtsterktewaardegever, als lichtscène-neveneenheid met en zonder geheugenfunctie, als externe temperatuurvoeler of als temperatuurbegrenzer voor vloerverwarming.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijke schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar (schakelcommando's zijn afzonderlijk parameteriseerbaar), commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar (alleen bij Step - Move - Step), lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk.
  • Lichtscène-parallelaansluiting met of zonder geheugenfunctie.
  • Gebruik in verdelers mogelijk.
  • Bescherming tegen vastzittende ventielen
  • Regelwaarde (1 bit of 1 byte).
  • Cyclische bewaking van het regelwaarde.
  • Storingsmeldingobject bij aandrijffout.
  • Noodbedrijf via interne temperatuurvoeler.
  • 2 gedwongen posities of 1 gedwongen positie en 1 grenswaarde instelbaar.
  • Minimale en maximale regelwaardebegrenzing instelbaar.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Ventiel
AansluitingM30 x 1,5 mm
Slag1,0 mm tot 4,2 mm
Regelkracht80 N tot 120 N
Kabellengte
Aansluitleiding1 m
Lengte van de aansluitkabel per KNX lijn (geldt in som voor alle regelaandrijvingen in de lijn)max. 30 m
Binaire ingang/externe sensormax. 10 m
Aantal regelaandrijvingen per KNX lijnmax. 30 stuks
BeschermeringssoortIP40
Omgevingstemperatuur0 °C tot 50 °C
Afmetingen
B x h x d

Meer links

Regelaandrijving 3 voor KNX
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 217600

RFA, 440 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 217600

IFC, 10.9 KB

Download
KNX Regelaandrijving 3

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2176 00

PDF, 675.78 KB

Download
KNX Regelaandrijving 3

Productdatabank vanaf ETS 4.2.

Artikelnr. 2176 00

ZIP, 955.35 KB

Download
KNX Valve drive 3

Technical documentation.

Artikelnr. 2176 00

PDF, 10.61 MB

Download
Servo 3 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2176 00

PDF, 280.03 KB

Download
Servo 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2176 00

PDF, 51.19 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase