Nicht mehr verfügbar

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 10/2024.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 10/2024.
| KNX Medium | TP256 |
| Ventil | |
| Anschluss | M30 x 1,5 mm |
| Hub | 1,0 mm bis 4,2 mm |
| Stellkraft | 80 N bis 120 N |
| Leitungslänge | |
| Anschlussleitung | 1 m |
| Länge der Anschlussleitung je KNX Linie (gilt in Summe für alle in der Linie befindlichen Stellantriebe) | max. 30 m |
| Binäreingang/Fernfühler | max. 10 m |
| Anzahl Stellantriebe pro KNX Linie | max. 30 Stück |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Abmessungen | |
| B x H x T | 79 x 47 x 79 mm |
Gira Stellantrieb 3 für KNX
Mehr