0

Aktuator 3 for KNX

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2176 00
4549110
4010337019374
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 10/2024.

EAN 4010337019374
Art.nr. 2176 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 10/2024.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Elektromotorisk aktuator med en binærinngang (potensialfri) for montering på termostatventilunderdeler (anbefaling: Heimeier) for regulering av oppvarmings- og kjøleanlegg.
  • Egnet for regulering av romtemperatur på f.eks. varmeovner, radiatorer, konvektorer eller varmekretsfordelere for gulvvarme osv.
  • Skrue på ventilhodet.
  • Tilkobling M30×1,5 mm.
  • Integrert busstilkobling. Aktuatoren er et proporsjonaldrev og kan integreres direkte (uten ekstra busstilkobling) i KNX systemet.
  • Forsyningsspenning kommer fra KNX systemet.
  • Integrert temperatursensor.
  • Integrert termostat.
  • Mekanisk visning av ventilløftehøyden.
  • Automatisk registrering av ventilløftehøyden.
  • En inngang. Denne kan benyttes som binærinngang eller tilkobling av en ekstern temperatursensor med funksjonene: Kobling, dimming, persienner, dimmeverdigiver, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, lyssceneunderenhet med og uten lagringsfunksjon, temperatur-fjernføler, eller som temperaturbegrenser for gulvvarme.
  • Koblingsfunksjon: To uavhengige koblingsobjekter foreligger og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang (koblingskommandoer kan parametreres individuelt), kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
  • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tid mellom dimming og inn-/utkobling, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step eller Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn (kun ved Step - Move - Step), justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten.
  • Lyssceneunderenhet med eller uten minnefunksjon.
  • Bruk mulig i varmekretsfordeler.
  • Beskyttende mot fastsittende ventiler
  • Styrestørrelse (1 bit eller 1 byte).
  • Syklisk overvåking av styrestørrelse.
  • Feilmeldeobjekt ved startfeil.
  • Nøddrift via integrert temperatursensor.
  • 2 tvangsstillinger eller 1 tvangsstilling og et grenseverdiobjekt kan justeres.
  • Minimum og maksimum styrestørrelsebegrensning kan justeres.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Ventil
TilkoblingM30 x 1,5 mm
Heving1,0 mm til 4,2 mm
Aktiveringskraft80 N bis 120 N
Ledningslengde
Tilkoblingsledning1 m
Lengden på tilkoblingsledningen per KNX linje (gjelder samlet sett for alle aktuatorer som befinner seg i linjen)maks. 30 m
Binærinngang/fjernfølermaks. 10 m
Antall aktuatorer per KNX linjemaks. 30 stk.
BeskyttelsesgradIP40
Omgivelsestemperatur0 °C til 50 °C
Mål
B x H x D

Ytterligere koblinger

Gira aktuator 3 for KNX
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 217600

RFA, 440 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 217600

IFC, 10.9 KB

Nedlasting
KNX Aktuator 3

Bruksanvisning.

Art.nr. 2176 00

PDF, 674.52 KB

Nedlasting
KNX Aktuator 3

Produktdatabase fra ETS 4.2.

Art.nr. 2176 00

ZIP, 955.35 KB

Nedlasting
KNX Valve drive 3

Technical documentation.

Art.nr. 2176 00

PDF, 10.61 MB

Nedlasting
Servo 3 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2176 00

PDF, 280.03 KB

Nedlasting
Servo 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2176 00

PDF, 51.19 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase