Non più disponibile

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 10/2024.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 10/2024.
| Supporto KNX | TP256 |
| Valvola | |
| Collegamento | M30 x 1,5 mm |
| Corsa | da 1,0 mm a 4,2 mm |
| Forza di attuazione | 80 N - 120 N |
| Lunghezza del cavo | |
| Cavo di collegamento | 1 m |
| Lunghezza del cavo di collegamento per ogni linea KNX (come somma per tutti gli attuatori che si trovano nella linea) | max 30 m |
| Ingresso binario/sensore remoto | max 10 m |
| Numero di attuatori per linea KNX | max. 30 unità |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | da 0 °C a 50 °C |
| Dimensioni | |
| L x H x P | |
Attuatore 3 per KNX
Più strumenti