0

Accionamiento de regulación 3 para KNX

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2176 00
4010337019374
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 10/2024.

EAN 4010337019374
Ref. 2176 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 10/2024.

Accesorios opcionales

Características

  • Accionamiento de regulación electromotor con una entrada binaria (libre de potencial) para el montaje en la parte inferior de válvulas de termostatos (recomendación: Heimeier), para controlar sistemas de calefacción o refrigeración.
  • Apropiado para la regulación de la temperatura ambiente, p. ej., en calefactores, radiadores, convectores o distribuidores de circuitos caloríficos en sistemas de suelo radiante, etc.
  • Enroscar sobre la cabeza de la válvula.
  • Conexión M30×1,5 mm.
  • Acoplador de bus integrado. El accionamiento de regulación es un accionamiento proporcional y se puede integrar directamente (sin acoplador de bus adicional) en el sistema KNX.
  • La tensión de alimentación se toma del sistema KNX.
  • Sensor de temperatura integrado.
  • Sensor de temperatura ambiente integrado.
  • Indicador mecánico de la carrera de la válvula.
  • Detección automática de la carrera de la válvula.
  • Una entrada. Esta es utilizable como entrada binaria o para conectar un sensor de temperatura externo con las funciones: conmutación, regulación, persiana; como transmisor de valores de regulación, de valores de temperatura, de valores de luminosidad; como dispositivo auxiliar para escenarios de luz con y sin función de almacenamiento; como sonda a distancia de temperatura o como limitador de temperatura para suelo radiante.
  • Función de conmutación: dos objetos de conmutación independientes disponibles para cada entrada (los comandos de conmutación se pueden parametrizar por separado), ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
  • Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada.
  • Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo (solo en Step - Move - Step), duración de la regulación de lamas programable.
  • Función de transmisor de valores: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, conmutador) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores.
  • Auxiliar para ambientaciones de luz sin función de almacenamiento.
  • Se puede usar en el distribuidor de circuito calorífico.
  • Protección contra válvulas atascadas
  • Ajuste de apertura (1 bit o 1 byte).
  • Control cíclico del ajuste de apertura.
  • Objeto de mensaje de fallo en caso de fallo de accionamiento.
  • Modo de emergencia mediante sensor de temperatura interno.
  • Se pueden ajustar 2 posiciones forzadas o 1 posición forzada y 1 objeto de valor límite.
  • Se puede ajustar la limitación mínima y máxima del ajuste de apertura.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Válvula
ConexiónM30 x 1,5 mm
Carrera1,0 mm hasta 4,2 mm
Fuerza de regulaciónEntre 80 N y 120 N
Longitud de cable
Cable de conexión1 m
Longitud del cable de conexión según línea KNX (válida en su totalidad para todos los actuadores presentes)30 m como máx.
Entrada binaria/sonda a distancia10 m como máx.
Número de actuadores por línea KNXmáx. 30 unid.
Tipo de protecciónIP40
Temperatura ambientede 0 °C a 50 °C
Dimensiones
An x Al x Pr

Otros enlaces

Accionamiento de regulación 3 para KNX
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 217600

RFA, 440 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 217600

IFC, 10.9 KB

Descarga
KNX Accionamiento de regulación 3

Instrucciones de manejo.

Ref. 2176 00

PDF, 678.33 KB

Descarga
KNX Accionamiento de regulación 3

Base de datos de productos a partir de ETS 4.2.

Ref. 2176 00

ZIP, 955.35 KB

Descarga
KNX Valve drive 3

Technical documentation.

Ref. 2176 00

PDF, 10.61 MB

Descarga
Servo 3 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2176 00

PDF, 280.03 KB

Descarga
Servo 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2176 00

PDF, 51.19 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios