0

Ställdon 3 för KNX

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2176 00
4010337019374
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 10/2024.

EAN 4010337019374
Art.nr 2176 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 10/2024.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Eldrivet ställdon med två binäringångar (potentialfria) för montage på termostatventilhuset (rekommendation: Heimeier) för reglering av värme- eller kylsystem.
  • Lämpligt för rumstemperaturreglering, t.ex. på element, radiatorer, konvektorer eller värmekretsfördelare i golvvärme etc.
  • Att skruva på ventilhuvudet.
  • Anslutning M30×1,5 mm.
  • Integrerad busskopplare. Ställdonet är en proportionaldrivning och kan integreras direkt (utan extra busskopplare) i KNX systemet.
  • Försörjningsspänningen dras från KNX systemet.
  • Integrerad temperatursensor.
  • Integrerad rumstermostat.
  • Mekanisk indikering? av ventilhuven/kåpan.?
  • Automatisk identifiering av ?.
  • En ingång. En ingång som kan användas som binäringång eller anslutning för en extern temperatursensor med dessa funktioner: Koppling, dimring, jalusi, som värdegivare för dimmer, som värdegivare för temperatur, som värdegivare för ljusstyrka, som ljusscenbiapparat med och utan minnesfunktion, som temperaturfjärrgivare eller som temperaturbegränsare för golvvärme.
  • Kopplingsfunktion: Två oberoende kopplingsobjekt tillgängliga för varje ingång (kopplingskommandon kan konfigureras separat), kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OM, ingen reaktion).
  • Funktion dimra: Enpunkts- och tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring och koppling, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegram.
  • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), manöverkoncept kan konfigureras (Step-Move-Step eller Move-Step), kan ställas in mellan kort- och långtidsdrift (endast vid Step-Move-Step), tid för justering av lameller kan ställas in.
  • Funktion Värdegivare: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank kan konfigureras, justering av värde för värdegivare kan göras med ett långt knapptryck.
  • Ljusscenbiapparat med eller utan minnesfunktion.
  • Användning i en ? är möjlig.
  • Skydd mot ventiler som har fastnat
  • Styrstorhet (1 bit eller 1 byte).
  • Cyklisk övervakning av styrstorhet.
  • Felmeddelandeobjekt vid fram?drivningsfel.
  • Nöddrift via en extern temperatursensor.
  • 2 ? och 1 ? eller 1 gränsvärdesobjekt är inställbara.
  • Minimala och maximala styrvariabelgegränsning kan ställas in.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Ventil
AnslutningM30 x 1,5 mm
Nav? / nätnav?1,0 mm till 4,2 mm
Ställkraft80 N till 120 N
Ledningslängd
Anslutningskabel1 m
Längd på anslutningskabel per KNX linje (summan av alla ställdon som förekommer i linjen)max. 30 m
Binäringång/fjärrgivaremax. 10 m
Antal ställdon per KNX linjemax. 30 st
KapslingsklassIP40
Omgivningstemperatur0 °C till 50 °C
Mått
B x H x D

Fler länkar

Ställdon 3 för KNX
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 217600

RFA, 440 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 217600

IFC, 10.9 KB

Ladda ner
KNX Ställdon 3

Bruksanvisning.

Art.nr 2176 00

PDF, 673.24 KB

Ladda ner
KNX Ställdon 3

Produktdatabas fr.o.m. ETS 4.2.

Art.nr 2176 00

ZIP, 955.35 KB

Ladda ner
KNX Valve drive 3

Technical documentation.

Art.nr 2176 00

PDF, 10.61 MB

Ladda ner
Servo 3 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2176 00

PDF, 280.03 KB

Ladda ner
Servo 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2176 00

PDF, 51.19 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen