0

Siłownik 3 do KNX

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2176 00
4010337019374
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 10/2024.

EAN 4010337019374
Nr artykułu 2176 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 10/2024.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Siłownik elektromotoryczny z jednym wejściem binarnym (bezpotencjałowym) do montażu na częściach dolnych zaworów termostatycznych (zalecenie: Heimeier) do regulacji systemów ogrzewania i chłodzenia.
  • Nadaje się do regulacji temperatury w pomieszczeniu np. w grzejnikach, promiennikach, konwektorach, rozdzielaczach obiegów grzewczych w ogrzewaniu podłogowym itd.
  • Nakręcany na głowicę zaworu.
  • Przyłącze M30×1,5 mm.
  • Zintegrowany port magistralny. Siłownik stanowi napęd proporcjonalny, który można bezpośrednio przyłączyć do systemu KNX (bez dodatkowego łącznika magistrali).
  • Napięcie zasilania pobierane jest z systemu KNX.
  • Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia.
  • Wbudowany regulator temperatury pomieszczenia.
  • Mechaniczny wskaźnik skoku zaworu.
  • Automatyczne wykrywanie skoku zaworu.
  • Jedno wejście. Można je wykorzystać jako wejście binarne lub do przyłączenia zewnętrznego czujnika temperatury z następującymi funkcjami: włączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, jako nadajnik wartości ściemniania, jako nadajnik wartości temperatury, jako nadajnik wartości jasności, jako wtórnik scen świetlnych z funkcją pamięci i bez, jako zdalny czujnik temperatury lub jako ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego.
  • Funkcja przełączania: dwa niezależne obiekty łączeniowe dla każdego wejścia (rozkazy przełączania można parametryzować pojedynczo), możliwość niezależnego ustawienia rozkazu przy rosnącym i opadającym zboczu (włączanie, wyłączanie, przełączanie, brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem i załączaniem, możliwość wysyłania powtórzonych telegramów i telegramów zatrzymania.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: możliwość regulacji polecenia przy narastającym zboczu (brak funkcji, góra, dół, przeł.), możliwość ustawienia koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), możliwość regulacji czasu poprzez wybór trybu krótko- i długotrwałego (tylko w przypadku Step – Move – Step), możliwość regulacji czasu przestawienia listew żaluzji.
  • Funkcja nadajnika wartości: możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako łącznik zwierny, przycisk jako łącznik rozwierny, łącznik) i wartości przy zboczu, regulacja wartości przy przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla nadajnika wartości.
  • Dodatkowe urządzenie przywołujące sceny oświetleniowe bez funkcji pamięci.
  • Możliwość zastosowania w rozdzielaczu obiegów grzewczych.
  • Ochrona przed blokowaniem się zaworów
  • Wartość nastawy (1 bit lub 1 bajt).
  • Cykliczny nadzór wielkości nastawy.
  • Obiekt komunikatu o usterce w przypadku błędu napędu.
  • Tryb awaryjny z wykorzystaniem wewnętrznego czujnika temperatury.
  • Możliwość skonfigurowania 2 ustawień wymuszonych lub 1 ustawienia wymuszonego i 1 obiektu wartości granicznej.
  • Możliwość ustawienia minimalnego i maksymalnego ograniczenia wielkości nastawy.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
zawór
PrzyłączeM30 x 1,5 mm
Skok1,0 mm do 4,2 mm
Siła nastawcza80 N do 120 N
Długość przewodu
Przewód przyłączeniowy1 m
Długość przewodu przyłączeniowego na linię KNX (obowiązuje w sumie dla wszystkich siłowników w linii)maks. 30 m
Wejście binarne/czujnik zdalnymaks. 10 m
Ilość siłowników na linię KNXmaks. 30 sztuk
Stopień ochronyIP40
Temperatura otoczeniaod 0 °C do 50 °C
Wymiary
szer. x wys. x gł.

Dalsze linki

Siłownik 3 do KNX
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 217600

RFA, 440 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 217600

IFC, 10.9 KB

Do pobrania
KNX Napęd nastawnika 3

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2176 00

PDF, 676.7 KB

Do pobrania
KNX Valve drive 3

Technical documentation.

Nr artykułu 2176 00

PDF, 10.61 MB

Do pobrania
KNX Valve drive 3

Product database from ETS 4.2.

Nr artykułu 2176 00

ZIP, 955.35 KB

Do pobrania
Servo 3 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2176 00

PDF, 280.03 KB

Do pobrania
Servo 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2176 00

PDF, 51.19 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych