0

DALI potentiometer met geïntegreerde voedingseenheid

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2028 00
-
4010337023456
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 03/2025.

EAN 4010337023456
Artikelnr. 2028 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 03/2025.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Geïntegreerde voeding volgens DALI specificatie (DIN IEC 60926) voor 26 DALI deelnemers.
  • Parallelschakeling van maximaal 4 DALI potentiometers met geïntegreerde voedingseenheid om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
  • De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
  • Opslaan van een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogenmax. 2 W
Nominale spanning DALIDC 16 V (typ.)
Uitgangsstroommax. 52 mA
Aantal DALI deelnemersMax. 26
Aantal parallel schakelbare DALI potentiometers met geïntegreerde voedingseenheidMax. 4
Aansluiting eendradigmax. 4 mm²
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

Meer links

DALI lichtbesturing
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 202800

RFA, 436 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 202800

IFC, 14.74 KB

Download
DALI-potentiometer, DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2018 00 2028 00

PDF, 843.8 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase