0

DALI potensiometer med integrert strømforsyning

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2028 00
4010337023456
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 03/2025.


Erstatningsartikkel:

EAN 4010337023456
Art.nr. 2028 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 03/2025.


Erstatningsartikkel:

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Kobling og innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
  • Integrert spenningsforsyning iht. DALI spesifikasjon (DIN IEC 60926) for 26 DALI deltagere.
  • Parallellkobling av opptil 4 DALI potensiometere med integrert strømforsyning for forsyning av opptil 104 DALI deltakere.
  • Betjening kan skje parallelt fra flere betjeningspunkter. Kommunikasjonen skjer via Broadcast.
  • Permanent lagring av grunn- el. innkoblingslysstyrke.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Inngangseffektmaks. 2 W
Nominell spenning DALIDC 16 V (vanl.)
Utgangsstrømmaks. 52 mA
Antall DALI deltakeremaks. 26
Antall DALI potensiometere med integrert strømforsyning som kan parallellkoblesmaks. 4
Entrådet tilkoblingmaks. 4 mm²
Monteringsdybde32 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved valg av DALI spenningsforsyning må det alltid tas hensyn til antallet DALI deltakere og DALI potensiometeret (gjelder alltid som 1 deltager).

Ytterligere koblinger

DALI lysstyring
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 202800

RFA, 436 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 202800

IFC, 14.74 KB

Nedlasting
DALI-potensiometer, DALI-potensiometer med integrert strømforsyning

Bruksanvisning.

Art.nr. 2018 00 2028 00

PDF, 843.28 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase