0

DALI Potentiometer mit integriertem Netzteil

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2028 00
-
4010337023456
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 03/2025.


Nachfolgeartikel:

EAN 4010337023456
Art.-Nr. 2028 00VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 03/2025.


Nachfolgeartikel:

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
  • Integrierte Spannungsversorgung nach DALI Spezifikation (DIN IEC 60926) für 26 DALI Teilnehmer.
  • Parallelschalten von bis zu 4 DALI Potentiometern mit integriertem Netzteil um bis zu 104 DALI Teilnehmer zu versorgen.
  • Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast.
  • Speichern einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahmemax. 2 W
Nennspannung DALIDC 16 V (typ.)
Ausgangsstrommax. 52 mA
Anzahl DALI Teilnehmermax. 26
Anzahl parallelschaltbarer DALI Potentiometer mit integriertem Netzteilmax. 4
Anschluss eindrähtigmax. 4 mm²
Einbautiefe32 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei der Auswahl der DALI Spannungsversorgung ist stets die Anzahl der DALI Teilnehmer und des DALI Potentiometers (gilt immer als 1 Teilnehmer) zu berücksichtigen.

Weitere Links

DALI Lichtsteuerung
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 202800

RFA, 436 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 202800

IFC, 14.78 KB

Download
DALI-Potentiometer, DALI-Potentiometer mit integriertem Netzteil

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2018 00 2028 00

PDF, 842.85 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank