Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 03/2025.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 03/2025.
Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
Alimentatore di tensione integrato secondo le specifiche DALI (DIN IEC 60926) per 26 utenze DALI.
Collegamento in parallelo di massimo 4 potenziometri DALI con alimentatore integrato per alimentare fino a 104 utenze DALI.
È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
Memorizzazione di luminosità all'accensione o di base.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita
Max. 2 W
Tensione nominale DALI
16 V DC (tip.)
Corrente di uscita
max 52 mA
Numero di utenze DALI
max. 26
Numero di potenziometri DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato
max. 4
Collegamento monofilare
max 4 mm²
Profondità di montaggio
32 mm
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.