0

Potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2028 00
-
4010337023456
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 03/2025.

EAN 4010337023456
Réf. 2028 00UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 03/2025.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commutation et réglage de la luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
  • Alimentation en tension intégrée selon les spécifications DALI (DIN CEI 60926) pour 26 participants DALI.
  • Branchement en parallèle de jusqu’à 4 potentiomètres DALI avec bloc d'alimentation intégré pour alimenter jusqu'à 104 participants DALI.
  • La commande peut être effectuée en parallèle à partir de plusieurs points de commande. La communication s'effectue via Broadcast.
  • Enregistrement d'une luminosité de base ou d'enclenchement.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbéemax. 2 W
Tension nominale DALI16 V CC (type)
Courant de sortiemax. 52 mA
Nombre de participants DALImax. 26
Nombre de potentiomètres DALI commutables en parallèle avec bloc d'alimentation intégrémax. 4
Connexion 1 fil4 mm² max.
Profondeur de montage32 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Lors de la sélection de l'alimentation en tension DALI, tenir compte du nombre de participants DALI et du potentiomètre DALI (vaut toujours comme 1 participant).

Liens supplémentaires

Commande d'éclairage DALI
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 202800

RFA, 436 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 202800

IFC, 14.74 KB

Téléchargement
Potentiomètre DALI, Potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré

Mode d'emploi.

Réf. 2018 00 2028 00

PDF, 845.73 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias